Dear Community User! We have started the migration process.
This community is now in READ ONLY mode.
Read more: Important information on the platform change.

cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
SOLVED

WebIQ Lizenz und Zugriff auf WebIQ Runtime

WebIQ Lizenz und Zugriff auf WebIQ Runtime

marthinz
New Poster

Hallo Zusammen

Ich habe folgende Probleme:

Auf meiner ctrlX ist die WebIQ Server App (2.10.0) installiert,

sowie die Lizenz: Smart HMI - WebIQ ctrlX CORE Server License 500 Tags (SWL-W-XCx-WIQxxRUDx500xxx-NNNN)

Die Lizenz wird aber auf der crtlX nicht erkannt.

Die zweite Frage ist:

wo läuft die Runtime ? Auf dem PC mit dem die Visu erstellt wurde, oder auf der ctrlX ?

Ich habe ein Projekt mit dem WebIQ Designer erstellt, Publiciert und gestartet.

Wenn ich die Visu mit 127.0.0.1:10123 aufrufe mit dem PC auf dem ich die Visu erstellt habe funktionierts,

oder die IP-Adresse des PC`s 192.168.xxx.88:10123 eingebe.

Wenn ich aber die IP-Adresse der ctrlX (192.168.xxx.11) eingebe kommt der Fehler 404.

3 REPLIES 3

marthinz
New Poster

Update zur Runtime.

Ich habe jetzt das Projekt auf der WebIQ Runtime auf der ctrlX zum laufen gebbracht.

Wichtig ist:

Das auf dem PC auf dem der WebIQ Designer gestartet wird, unter den Eigenschaften (Rechtsklick auf dem Desktopsymbol)

im Zielpfad folgender Befehl hinzugefügt wird:

--ws-host=192.168.xxx.11 --ws-port:10123 

z.B. 192.168.xxx.11 ist die IP-Adresse der ctrlX. Siehe Screenshot

erst danach verbindet sich der WebIQ Designer mit dem WebIQ Server auf der ctrlX.

Wenn dann das Projekt publisiert wird, läuft es auch der ctrlX und kann dann von allen

Geräten unter der  IP-adresse der ctrlX:10123/Projektname/ aufgerufen werden.

Diese Einstellungen sollten in der Dokumentation genauer beschrieben werden.

 

Übrigens die Lizenz von der WebIQ Rumtime auf der ctrlX wurde immer noch nicht erkannt !!!

HmiGuide
Community Moderator
Community Moderator
There are some forum entry, telling that you have to provide ip and port. You are correct. There must be a better way to tell this issue to the user. https://developer.community.boschrexroth.com/t5/Smart-HMI-WebIQ-Designer-and/HMI-Localhost-and-Port-... We are currently looking to the problem that some people says that the license is not detected. Can you please reboot the ctrlX and tell if the license is than recognized. For your info: When you use localhost (127.0.0.1 or the IP of your PC) than you connect to the WebIQ server running on your engineering PC. With WebIQ version 1.10 there is a demo license you can use. When you use the IP of the ctrlX, you connect to the WebIQ server running on the ctrlX. When you want to transfere a project from one server to a second one, you have to download it from the first and upload it to the second WebIQ server.

HmiGuide
Community Moderator
Community Moderator

Since WebIQ 2.12.1 there is a document telling the basic steps for the setup of WebIQ designer with ctrlX.

You find this document in STORE on the download page of WebIQ designer.

Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--center-alignedIcon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC_gd_Check-Circle170821_Icons_Community170823_Bosch_Icons170823_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-logout170821_Icons_Community170825_Bosch_Icons170821_Icons_CommunityIC-shopping-cart2170821_Icons_CommunityIC-upIC_UserIcon--imageIcon--info-i-black-48x48Icon--left-alignedIcon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-grennIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48Icon--right-alignedshare-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-bag-black-48x48Icon-shopping-cartIcon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist