Hallo Zusammen Ich habe folgende Probleme: Auf meiner ctrlX ist die WebIQ Server App (2.10.0) installiert, sowie die Lizenz: Smart HMI - WebIQ ctrlX CORE Server License 500 Tags (SWL-W-XCx-WIQxxRUDx500xxx-NNNN) Die Lizenz wird aber auf der crtlX nicht erkannt. Die zweite Frage ist: wo läuft die Runtime ? Auf dem PC mit dem die Visu erstellt wurde, oder auf der ctrlX ? Ich habe ein Projekt mit dem WebIQ Designer erstellt, Publiciert und gestartet. Wenn ich die Visu mit 127.0.0.1:10123 aufrufe mit dem PC auf dem ich die Visu erstellt habe funktionierts, oder die IP-Adresse des PC`s 192.168.xxx.88:10123 eingebe. Wenn ich aber die IP-Adresse der ctrlX (192.168.xxx.11) eingebe kommt der Fehler 404.
... View more